M4-40-152-21

Latch

Fordern Sie ein Angebot an
Spezifikationen
Werkstoff Aluminum
Oberfläche Natur
Class M4 – Modulares Verschlusssystem

Das M4 Modulare Verschlusssystem bietet eine konsistente Abdichtung durch Zusammenpressen unter hohem Druck und ist für das sichere und einfache Schließen von starken Platten oder isolierten Türen konzipiert, wie sie z. B. an unter Druck betriebenen HLK-Anlagen zu finden sind. Dieser hochgradig anpassungsfähige Verschluss eignet sich für eine Vielzahl von Plattenstärken und berücksichtigt große Maßabweichungen innerhalb von Gehäusen.  

DIESES PRODUKT ENTSPRICHT DEN UNTEN AUFGEFÜHRTEN COMPLIANCE-SPEZIFIKATIONEN. KLICKEN SIE AUF DIE TASTE, UM EIN SPEZIFIKATIONSDOKUMENT HERUNTERZULADEN

Southco bietet Anpassungen seiner Standardprodukte an. Erkunden Sie, wie Southco eine Lösung entwickeln kann, die den spezifischen Anforderungen Ihrer Anwendung entspricht.