68 - Riegelverschluß mit T- oder Bügelgriff
größere Abmessungen, vorteilhafter Griff und ein breiterer Rahmenabsatz für die einfache Verschlußfunktion unter Industriebedingungen; große Griffe steigern die Bedienungt, auch mit Handschuhen. Die Drehung um 90° gestattet schnellen und einfachen Zugang. Alle Montageteile sind innen angeordnet, damit es außen sauberer aussieht.
![68 - Riegelverschluß mit T- oder Bügelgriff 68 - Riegelverschluß mit T- oder Bügelgriff](https://media.southco.com/media/wysiwyg/category/05_Product%20Class%20Primary%20Images/68-T-Handle-and-Bail-Handle-Latches-968x432.jpg)
Die glatte, polierte Ausführung dieser groß dimensionierten Verschlußgriffe sieht elegant aus; mit günstigem Griff und Leistungsdaten sind sie für die meisten Gehäuse geeignet.
- Die Montage von der Rückseite erlaubt die freie Gestaltung der Oberfläche
- Gleiche Modelle gestatten eine rechts- und linksdrehende Betätigung für den Rechts- oder Linksanschlag
- Anpaßbar für 1- oder 3-Punkt Verriegelungssysteme
- Gerade und gekröpfte Riegelausführungen für eine grosse Auswahl an Haltebereichen
- Betätigung von der Innenseite möglich
- Erhältlich in einer Vielzahl von Oberflächenvergütungen