68-70-301-10

Riegelverschlüsse, Große Ausführung, 57 mm - 25.4 mm, Kein Spülgriff, Mit Knebelgriff, ohne Dichtung, Verzinkt und Glanzchromatiert

Fordern Sie ein Angebot an
Spezifikationen
Oberfläche Verzinkt und Glanzchromatiert
Eingeschränkter Zugriff Frei
Grip - Minimum (mm) 25.40
Grip - Maximum (mm) 57.00
Griff Ausführung Mit Knebelgriff
Größe Große Ausführung
Class 68 Riegelverschluß mit T- oder Bügelgriff
größere Abmessungen, vorteilhafter Griff und ein breiterer Rahmenabsatz für die einfache Verschlußfunktion unter Industriebedingungen; große Griffe steigern die Bedienungt, auch mit Handschuhen. Die Drehung um 90° gestattet schnellen und einfachen Zugang. Alle Montageteile sind innen angeordnet, damit es außen sauberer aussieht.

DIESES PRODUKT ENTSPRICHT DEN UNTEN AUFGEFÜHRTEN COMPLIANCE-SPEZIFIKATIONEN. KLICKEN SIE AUF DIE TASTE, UM EIN SPEZIFIKATIONSDOKUMENT HERUNTERZULADEN

Southco bietet Anpassungen seiner Standardprodukte an. Erkunden Sie, wie Southco eine Lösung entwickeln kann, die den spezifischen Anforderungen Ihrer Anwendung entspricht.