68-50-301-20
Riegelverschlüsse, Kleine Ausführung, 3-Punktverriegelung , Verchromt
| Oberfläche | Verchromt |
|---|---|
| Eingeschränkter Zugriff | Frei |
| OP Stärke / Dicke | 0.00 |
| Max. Stärke der äußeren Platte | 11.50 |
| Grip - Minimum (mm) | 25.40 |
| Grip - Maximum (mm) | 38.00 |
| Griff Ausführung | Mit Knebelgriff |
| Größe | Kleine Ausführung |
| Compliance Specification | UL FTTA2 / FTTA8 Type 1, UL FTTA2 / FTTA8 Type 12, UL FTTA2 / FTTA8 Type 12K, UL FTTA2 / FTTA8 Type 13, UL FTTA2 / FTTA8 Type 2, UL FTTA2 / FTTA8 Type 5 |
| Class | 68 Riegelverschluß mit T- oder Bügelgriff |
größere Abmessungen, vorteilhafter Griff und ein breiterer Rahmenabsatz für die einfache Verschlußfunktion unter Industriebedingungen; große Griffe steigern die Bedienungt, auch mit Handschuhen. Die Drehung um 90° gestattet schnellen und einfachen Zugang. Alle Montageteile sind innen angeordnet, damit es außen sauberer aussieht.