68-10-301-20
Riegelverschlüsse, Mittel, 3- Punktverriegelung, Verchromt
| Oberfläche | Verchromt |
|---|---|
| Eingeschränkter Zugriff | Frei |
| OP Stärke / Dicke | 0.00 |
| Max. Stärke der äußeren Platte | 19.10 |
| Grip - Minimum (mm) | 1.60 |
| Grip - Maximum (mm) | 19.80 |
| Grip - Minimum (Cam Reversed) (mm) | 27.00 |
| Grip - Maximum (Cam Reversed) (mm) | 45.20 |
| Griff Ausführung | Mit Knebelgriff |
| Größe | Mittel |
| Verriegelungspunkte | 3- Punktverriegelung |
| Class | 68 Riegelverschluß mit T- oder Bügelgriff |
größere Abmessungen, vorteilhafter Griff und ein breiterer Rahmenabsatz für die einfache Verschlußfunktion unter Industriebedingungen; große Griffe steigern die Bedienungt, auch mit Handschuhen. Die Drehung um 90° gestattet schnellen und einfachen Zugang. Alle Montageteile sind innen angeordnet, damit es außen sauberer aussieht.