68-80-302-10
Riegelverschlüsse, Große Ausführung, 36.5 mm - 16 mm, Kein Spülgriff, Bügelgriff Ausführung, ohne Dichtung, Verzinkt und Glanzchromatiert
| Oberfläche | Verzinkt und Glanzchromatiert |
|---|---|
| Eingeschränkter Zugriff | Frei |
| Grip - Minimum (mm) | 16.00 |
| Grip - Maximum (mm) | 36.50 |
| Griff Ausführung | Bügelgriff Ausführung |
| Größe | Große Ausführung |
| Class | 68 Riegelverschluß mit T- oder Bügelgriff |
größere Abmessungen, vorteilhafter Griff und ein breiterer Rahmenabsatz für die einfache Verschlußfunktion unter Industriebedingungen; große Griffe steigern die Bedienungt, auch mit Handschuhen. Die Drehung um 90° gestattet schnellen und einfachen Zugang. Alle Montageteile sind innen angeordnet, damit es außen sauberer aussieht.