92 - Riegelverschluß mit Knebelgriff oder Halbolive
Erstklassige Gestaltung der Griffe vereint Ästhetik und Egonomie, und bietet einen ausreichend dimensionierten Griff für einfache Betätigung. Eine schnelle Vierteldrehung läßt den Riegel im Rahmen ein- oder ausrasten. Eine größere Schaftlänge gestattet mehr als eine Haltebereich-Einstellung.

Kompakte, massive Knebelgriffe und Halboliven bieten die ergonomische und leichte Betätigung dieser weich schließenden und leicht zu installierenden Verschlüsse. Verschiedene Oberflächen, Montagearten und Riegelkonfigurationen bieten vielseitige Wahlmöglichkeiten in der Anpassung an ästhetische und funktionelle Vorgaben
- Die Auflaufkante an der Schließfläche des Riegels reduziert die Reibung beim Schließen bei gleichzeitiger Erhöhung der Schließkraft
- Einfache Einlochmontage (Rundloch) mit zwei Schrauben
- Anpaßbar für 1-, 2- oder 3-Punkt Verriegelungssysteme
- Von der Rückseite montierte Verschlüsse erlauben eine klare Gestaltung der Frontseite
- Der Einsatz von Senkschrauben gestattet die Montage von der Frontseite
- Ausführungen mit Zylinderschloß werden mit der Standard-Schlüsselcodierung CH751 und zwei Schlüsseln geliefert, andere Codierungen auf Anfrage
- Wahl zwischen kurzem oder langem Riegel zur Anpassung an verschiedene Platten/Rahmenprofile
- Separate Ausführungen für links- oder rechtshändige Betätigung.
- Erhältlich hell verchromt oder schwarz, pulverbeschichtet.
- Alle Verschlußausführungen sind mit oder ohne Zylinderschloß erhältlich
- Maximale Betriebslast für die kurzen Riegel der Produktklasse 92/Serie 20/30/40: 400 N
- Maximale Betriebslast für die langen Riegel der Produktklasse 92/Serie 20/30/40: 200 N
- Maximale Betriebslast für die Standard-Riegel der Produktklasse 92/Serie 50/60/70: XXX N
- Maximale Betriebslast für die 180° gedrehten Riegel der Produktklasse 92/Serie 50/60/70: XXX N
Klicken Sie hier, um eine Produktzertifizierung nach Artikelnummer zu suchen:
ProduktzertifizierungenSuche nach Teilenummern
- Verwenden Sie die Filter, um die richtige Teilenummer für Ihr Projekt zu findenLeute suchen oft nach: