69 - Riegelverschluß mit Pfeilanzeige
Die Wahl dieser einfachen Knopfbetätigung für die Außenseite des Schrankes bringt eine große Leistungssteigerung mit sich: einstellbare Knopfhöhe, Einstellung des Haltebereichs in weiten Grenzen, spürbare Clickrastung zur Anzeige der erreichten Raststellung. Das gleiche Modell kann für rechts- und linkshändige Betätigung verwendet werden.

Anzeigepfeile, eingeformt in die schwarzen Nylonknöpfe, ergeben eine visuelle Stellungsanzeige und ergänzen die Raststellungen an Ende jeder 90°-Drehung.
- Gestattet volles Einrasten mit leichtem Hochziehen in beiden Positionen, "offen" und "geschlossen"
- Der Verschluß schließt rechts- oder linksdrehend, so daß er sich für den Rechts- oder Linksanschlag eignet
- Gekröpfte Riegel, die sich auch um 180° gedreht einsetzen lassen, bieten die Justage innerhalb großer Haltebereiche
- Schnelle Einlochinstallation
- Die Höhe des Knopfes über der Platte läßt sich einstellen
- Erhältlich in 3 Größen für verschiedene Plattenstärken und Haltebereiche