The store will not work correctly when cookies are disabled.
JavaScript scheint in Ihrem Browser deaktiviert zu sein.
For the best experience on our site, be sure to turn on Javascript in your browser.
69-10-301-11
Riegelverschluß, kleine Ausführung
Spezifikationen
Werkstoff
Kunststoff
Farbe
Schwarz
Riegelausführung
Gekröpft
Eingeschränkter Zugriff
Frei
OP Stärke / Dicke
0.00
Max. Stärke der äußeren Platte
4.75
Grip - Minimum (mm)
4.00
Grip - Maximum (mm)
18.30
Grip - Minimum (Cam Reversed) (mm)
15.00
Grip - Maximum (Cam Reversed) (mm)
28.20
Class
69 Riegelverschluß mit Pfeilanzeige
Die Wahl dieser einfachen Knopfbetätigung für die Außenseite des Schrankes bringt eine große Leistungssteigerung mit sich: einstellbare Knopfhöhe, Einstellung des Haltebereichs in weiten Grenzen, spürbare Clickrastung zur Anzeige der erreichten Raststellung. Das gleiche Modell kann für rechts- und linkshändige Betätigung verwendet werden.
DIESES PRODUKT ENTSPRICHT DEN UNTEN AUFGEFÜHRTEN COMPLIANCE-SPEZIFIKATIONEN. KLICKEN SIE AUF DIE TASTE, UM EIN SPEZIFIKATIONSDOKUMENT HERUNTERZULADEN
Southco bietet Anpassungen seiner Standardprodukte an. Erkunden Sie, wie Southco eine Lösung entwickeln kann, die den spezifischen Anforderungen Ihrer Anwendung entspricht.
Authorized Distributor
Quantity
As Of
Contact
DB Roberts Co.
Wilmington MA USA
2559
2026-03-14
sales@dbroberts.com
1.800.773.5388
Monroe Above Board Electronics
Garland TX USA
1000
2026-03-09
abesales@askmonroe.com
1.800.453.1692
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
165
2026-03-16
info@biscoind.com
1.800.323.1232
HTF Inc
Frederick MD USA
50
2026-03-12
sales@htfinc.com
1.800.466.1940
Hardware Specialty Co
Marlboro MA USA
17
2026-03-09
info@hardwarespecialty.com
1.508.481.8622
TCH Sales Incorporated
Toronto ON Canada
12
2026-02-24
info@tchweb.com
1.416.299.0089
Marek Industrial, a.s.
Brno CZ
2
2026-02-18
info@marek.eu
+420 541 420 811
ECP Hardware LLC
Michigan-Ohio-Indiana www.ecph.com
1
2026-03-13
Sales@ecph.com
1.800.442.3274
Steeves Agencies Inc
Winnipeg MB CANADA
1
2026-02-25
sales@steeves.ca
204.474.1239