69-10-501-11
Riegelverschluß, Große
| Werkstoff | Kunststoff |
|---|---|
| Farbe | Schwarz |
| Riegelausführung | Gekröpft |
| Eingeschränkter Zugriff | Frei |
| OP Stärke / Dicke | 0.00 |
| Max. Stärke der äußeren Platte | 12.70 |
| Grip - Minimum (mm) | 4.80 |
| Grip - Maximum (mm) | 36.50 |
| Grip - Minimum (Cam Reversed) (mm) | 30.20 |
| Grip - Maximum (Cam Reversed) (mm) | 61.90 |
| Class | 69 Riegelverschluß mit Pfeilanzeige |
Die Wahl dieser einfachen Knopfbetätigung für die Außenseite des Schrankes bringt eine große Leistungssteigerung mit sich: einstellbare Knopfhöhe, Einstellung des Haltebereichs in weiten Grenzen, spürbare Clickrastung zur Anzeige der erreichten Raststellung. Das gleiche Modell kann für rechts- und linkshändige Betätigung verwendet werden.