Ein neues kompaktes eingebettetes Friktionsscharnier ermöglicht verdeckte Positionssteuerung

Southco‘s neueste Erweiterung der Produktlinie der ST –Eingebetteten Cartridge-Friktionsscharniere bietet konstante Friktion in einem kompakten Gehäuse zum Drehen und Positionieren von Anwendungen, die ein geringes Maß an Friktion benötigen. Das neue ST-10P Cartridge-Friktionsscharnier verfügt über einen Außendurchmesser von 10mm und eine Friktion von bis zu 2Nm. Es ermöglicht Endanwendern die einfache Positionierung von kleineren Deckeln und Displays mit sicherem Halt in der gewünschten Position und in jedem beliebigen Winkel.
Southco‘s ST-10P Eingebettetes Cartridge-Friktionsscharnier ist für Anwendungen konzipiert, beidenen eine konstante Friktion in einem Formteil benötigt wird. Mit seinem verdeckten Design integriert sich das Einpress-Friktionsscharnier einfach in Plastik-, Metallguss-und Metallblechanwendungen und verbessert so den Gesamteindruck und die Leistung des Endprodukts. Das ST-10P Eingebettete Friktionsscharnier verfügt über ein verdecktes Design, das im Vergleich zu sichtbar auf der Oberfläche montierten Scharniere die Anwendung ästhetisch aufwertet.
Southco‘s ST-10P Eingebettetes Cartridge-Friktionsscharnier erhöht die Friktion von Positionieranwendungen mit einer geringeren Beeinträchtigung des Designs und unter Wahrung eines kompakten, ökonomischen Formfaktors. Das verborgene Design und die ergonomische Funktionalität der ST-Scharnierserie bieten dem Endbenutzer ein verbessertes Erlebnis, während das einfache Einpress-Cartridge-Design die Installation vereinfacht.
Weitere Informationen zu Southco's Produktlinie der Positionierscharniere mit konstanter Friktion finden Sie auf unserer Seite „Positioning Technology Resource Center“.