Auslöser

Unsere Betätigungselemente sind wesentliche Komponenten, die entwickelt wurden, um die mechanische Kraft und Kontrolle bereitzustellen, die erforderlich sind, um unsere Palette von Drehriegeln zu betreiben. Diese Geräte übersetzen eine manuelle Eingabe (wie eine Drehung, Druck oder Zug) in die Rotationsbewegung, die erforderlich ist, um den Riegelmechanismus zu aktivieren oder zu deaktivieren. Von einfachen Knöpfen bis hin zu anspruchsvollen elektronischen Steuerungen gewährleisten unsere Betätigungselemente einen reibungslosen, zuverlässigen und bequemen Betrieb Ihres Drehriegelsystems.
Auslöser

Wichtige Merkmale:

  • Verschiedene Betätigungsmethoden: Knöpfe, Hebel, Druckknöpfe, Schlüsselverriegelungen, Solenoiden, pneumatische & hydraulische Betätigungselemente.
  • Robuste Konstruktion: Hergestellt aus Stahl, Edelstahl oder technischen Kunststoffen für langanhaltende Zuverlässigkeit.
  • Kompatibilität: Entwickelt, um nahtlos mit unseren Drehriegeln zu integrieren.
  • Verschiedene Größen & Stile: Erhältlich, um unterschiedlichen Plattendicken, Montageanforderungen und ästhetischen Vorlieben gerecht zu werden.
  • Anpassbare Optionen: Maßgeschneidert für spezifische Anwendungen, einschließlich spezialisierter Betätigungsmethoden.

Wesentliche Vorteile:

  • Präzise Steuerung: Gewährleistet genaue Ein- und Ausrastung der Drehriegel.
  • Einfache Bedienung: Einfache Benutzeroberfläche für bequeme Bedienung.
  • Erhöhte Sicherheit: Funktionen wie Schlüsselverriegelungen und Fernbedienung für verbesserte Zugangskontrolle.
  • Robust & Zuverlässig: Entwickelt für zuverlässige Leistung in anspruchsvollen Umgebungen.
  • Anwendungen: Unsere Betätigungselemente werden in Verbindung mit unseren Drehriegeln in einer Vielzahl von Anwendungen eingesetzt, darunter industrielle Ausrüstung & Maschinen, Klimaanlagen-Systeme, Transportwesen, landwirtschaftliche Geräte, Geländefahrzeuge, Gehäuse & Schränke, Lagerung & Behälter sowie Sicherheitssysteme.

Suche nach Teilenummern

-   Verwenden Sie die Filter, um die richtige Teilenummer für Ihr Projekt zu finden

Sie sehen gerade Auslöser

Darstellung als Gitter Liste

Artikel 1-40 von 286

In absteigender Reihenfolge
  1. AC-20-351-50

    Latch

  2. AC-20-321-50

    Latch

  3. AC-11-EM-351-11

    Latch

pro Seite