AC-10-EM-351-11

Auslöser, Ein- oder Mehrpunkt, mit Kabelhalterung, Großer Griff, flache Montage, Abschliessbar, CH751 Schlüssel (2 Schlüssel enthalten), Nylon, schwarz, Schwarz

Fordern Sie ein Angebot an
Spezifikationen
Werkstoff Nylon, schwarz
Farbe Schwarz
Eingeschränkter Zugriff Electronic or Key Locking
Verriegelungsoption CH751 Schlüssel (2 Schlüssel enthalten)
Montagebohrung Gewinde M6
Auslöser Typ Großer Griff, flache Montage
Actuator Ausführung Ein- oder Mehrpunkt, mit Kabelhalterung
Class AC - Auslöser

Diese verschiedenen “Actuator”-Ausführungen lassen sich mit “Rotary” Schnappriegelverschlüssen aller Größen kombinieren, um diese fernbedient und unsichtbar mittels Bowdenzug zu öffnen. Einige Ausführungen bieten eine alternative, um 90° versetzte Zugführung. Zur Wahl stehen die Betätigung mit Knebelgriff, bündiger Griffplatte und Druckknopf.

DIESES PRODUKT ENTSPRICHT DEN UNTEN AUFGEFÜHRTEN COMPLIANCE-SPEZIFIKATIONEN. KLICKEN SIE AUF DIE TASTE, UM EIN SPEZIFIKATIONSDOKUMENT HERUNTERZULADEN

Southco bietet Anpassungen seiner Standardprodukte an. Erkunden Sie, wie Southco eine Lösung entwickeln kann, die den spezifischen Anforderungen Ihrer Anwendung entspricht.