AC-20-301-50
Auslöser, Ein- oder Mehrpunkt, mit Kabelhalterung, schwarze Griffplatte, nicht schließend
| Eingeschränkter Zugriff | Frei |
|---|---|
| Verriegelungsoption | Nicht schließend |
| Installation | With Mounting Studs |
| Auslöser Typ | Paddle, Pull-to-open |
| Oberfläche des Griffes | Schwarz |
| Class | AC - Auslöser |
Diese verschiedenen “Actuator”-Ausführungen lassen sich mit “Rotary” Schnappriegelverschlüssen aller Größen kombinieren, um diese fernbedient und unsichtbar mittels Bowdenzug zu öffnen. Einige Ausführungen bieten eine alternative, um 90° versetzte Zugführung. Zur Wahl stehen die Betätigung mit Knebelgriff, bündiger Griffplatte und Druckknopf.