AC-M1-72-8
Auslöser, Zylinderschloß, Große Ausführung, Elektropoliert
| Werkstoff | 316 Edelstahl |
|---|---|
| Oberfläche | Elektropoliert |
| Eingeschränkter Zugriff | Zylinderschloß |
| OP Stärke / Dicke | 0.00 |
| Max. Stärke der äußeren Platte | 9.00 |
| Größe | Große Ausführung |
| Class | AC - Auslöser |
Diese verschiedenen “Actuator”-Ausführungen lassen sich mit “Rotary” Schnappriegelverschlüssen aller Größen kombinieren, um diese fernbedient und unsichtbar mittels Bowdenzug zu öffnen. Einige Ausführungen bieten eine alternative, um 90° versetzte Zugführung. Zur Wahl stehen die Betätigung mit Knebelgriff, bündiger Griffplatte und Druckknopf.