Riegelverschlüsse mit definiertem Haltebereich

Unsere feststehenden Riegelverschlüsse bieten eine zuverlässige und benutzerfreundliche Lösung zum Sichern von Türen, Klappen und Gehäusen mit einer Klemmkraft. Diese Verschlüsse sind mit einem festen Griffbereich konzipiert, der einen zuverlässigen Verschluss ohne manuelle Anpassungen gewährleistet. Von Industrieanlagen und Gehäusen über Zugangsklappen bis hin zu Staufächern bieten unsere feststehenden Riegelverschlüsse eine konsistente Leistung und einfache Bedienung.
Riegelverschlüsse mit definiertem Haltebereich

Wichtige Merkmale:

Zuverlässige Leistung: Das Design mit festem Griff sorgt für eine konsistente Klemmkraft für eine sichere, vibrationsresistente Verschlusslösung.

Benutzerfreundliche Bedienung: Die intuitive Riegelaktion ermöglicht ein schnelles, einfaches Ver- und Entriegeln – auch in engen Räumen.

Vielseitig & Langlebig: Hergestellt aus robusten Materialien und in verschiedenen Stilen, Größen und Betätigungsoptionen erhältlich, um vielfältigen Anwendungen gerecht zu werden.

Wesentliche Vorteile:

Weitreichende branchenübergreifende Verwendung: Ideal für Anwendungen in industrieller Ausrüstung, Gehäusen, Klimaanlagen-Systemen, Transport, Landwirtschaft, Geländefahrzeugen und Lagerlösungen.

Anwendungsspezifisches Design: Maßgeschneidert, um den Anforderungen verschiedener Plattendicken, Montageeinrichtungen und Umgebungsbedingungen gerecht zu werden.

Verbesserte Zugänglichkeit: Bietet sicheren, aber bequemen Zugang zu internen Komponenten, Lagerbereichen und Serviceklappen.

Weite Kompatibilität: Geeignet für stationäre und mobile Geräte in anspruchsvollen Umgebungen.

Suche nach Teilenummern

-   Verwenden Sie die Filter, um die richtige Teilenummer für Ihr Projekt zu finden

Sie sehen gerade Riegelverschlüsse mit definiertem Haltebereich

Darstellung als Gitter Liste

Artikel 1-40 von 3302

In absteigender Reihenfolge
pro Seite