LP - Riegelverschlüsse
Dieses Befestigungssystem bietet eine einfache Vierteldrehung bei geringen Installationskosten. Die Kunststoffbolzen sind mit einem Nocken aus Federstahl kombiniert, der durch Drücken auf den Schaft des Bolzens schnell installiert wird. Einweg-Laschen an der Nocke halten ihre Position und sorgen für einen sicheren Halt der Bolzen während des Betriebs.

- Niedrige Installationskosten durch wirtschaftliches Design
- Aufsteckbare Riegel passt sich an die Türdicke an und hält dann fest.
- Haltebereiche können eingestellt werden durch Distanzstücke.
- Vielvältige Kopfausführungen bietenbequeme Optionen für Hand- oder Werkzeugbetätigung.
- Mäßige Durchbiegung? des Riegels bewirkt Spannung und sattes Schließen.?