LP-137-2S

Riegelverschlüsse

Fordern Sie ein Angebot an
Spezifikationen
Class LP - Riegelverschlüsse
DFCI Number 6137-2S

Dieses Befestigungssystem bietet eine einfache Vierteldrehung bei geringen Installationskosten. Die Kunststoffbolzen sind mit einem Nocken aus Federstahl kombiniert, der durch Drücken auf den Schaft des Bolzens schnell installiert wird. Einweg-Laschen an der Nocke halten ihre Position und sorgen für einen sicheren Halt der Bolzen während des Betriebs.

DIESES PRODUKT ENTSPRICHT DEN UNTEN AUFGEFÜHRTEN COMPLIANCE-SPEZIFIKATIONEN. KLICKEN SIE AUF DIE TASTE, UM EIN SPEZIFIKATIONSDOKUMENT HERUNTERZULADEN

Southco bietet Anpassungen seiner Standardprodukte an. Erkunden Sie, wie Southco eine Lösung entwickeln kann, die den spezifischen Anforderungen Ihrer Anwendung entspricht.