E5 - Quad Riegelverschlüsse

Diese Verschlüsse bieten einfachen und schnellen Zugang mit einer Vierteldrehung des Riegels, bei großer Wahl der Betätigungsarten wie Hand-, Werkzeug- und Schlüsselbetätigung. Riegel mit Anlaufkante schließem mit sattem Sitz und verringern so Vibrationen und Klappern.

E5 - Quad Riegelverschlüsse
Diese zukunftsorientierte Konstruktion bietet eine schnelle Einlochmontage mit nur einer Montagemutter. Vormontierte Verschlüsse vereinfachen die Installation, wenn der Haltebereich um einen ausreichenden Wert über der Plattenstärke liegt. Der Riegel wird direkt auf dem Schaft mit einer Flanschschraube befestigt.
  • Feinabgestufte Riegelkröpfungen gestatten eine Anpassung an unterschiedlichste Haltebereiche
  • Die Auflaufkante des Riegels bewirkt beim Schließen eine Kompression von ca. 2 mm (0.08")
  • Die Schließanzeige "offen/geschlossen" bietet eine schnelle und sichtbare Bestätigung der Riegelstellung
  • Serie mit flachem Profil bietet elegante, konische Kopfformen
  • Die Standardserie bietet weitere Kopfformen, Abdichtung gegen Umwelteinflüsse und Gehäuse mit Sprungfeder für eine bessere Haltebereichstoleranz und Vibrationsbeständigkeit
  • Gehäuse und gekröpfte Hakenriegel unterscheiden sich für den Rechts- oder Linksanschlag
  • Sicherheitsoptionen mit integriertem Schließzylinder oder Öse für Vorhängeschloss
  • Erhältlich in einer Vielzahl von Oberflächenvergütungen wie metallisch glänzend, schwarz oder kundenspezifischen Farben puverbeschichtet
  • Die Designer Serie bietet mit optionalem O- und Dichtungsringen einen erweiterten Schutz vor Staub und Feuchtigkeit
  • Die Serien mit flachem Profil bieten optionale O-Ringe/Dichtungsringe, um Abdichtung gegen Umwelteinflüsse zu gewährleisten
  • Die Standardserie umfasst Bauweisen aus Zinkguss, Edelstahl und glasfaserverstärktem Nylon
  • Alle Ausführungen lassen sich mit Riegeln aus Stahl oder Edelstahl in verschiedenen Kröpfungen kombinieren. Riegellänge 35 mm oder 45 mm – Sonderausführungen auf Anfrage
  • Option in Miniaturgröße für kleine Türen und Platten mit begrenztem Raum
  • Die max. statische Betriebslast am Riegel variiert je nach Ausführung und kann max. 670 N (150 lbs.) betragen
  • Maximale statische Betriebslast bei Schnappverschluss-Ausführungen: 330 N (74 lbf)

Klicken Sie hier, um eine Produktzertifizierung nach Artikelnummer zu suchen:

Produktzertifizierungen

Suche nach Teilenummern

-   Verwenden Sie die Filter, um die richtige Teilenummer für Ihr Projekt zu finden

Sie sehen gerade E5 - Quad Riegelverschlüsse

Darstellung als Gitter Liste

Artikel 1-40 von 3058

In absteigender Reihenfolge
pro Seite