Scharniere und Bänder

Die Scharniere von Southco wurden konzipiert, um neue Funktionen für Türen und Platten verfügbar zu machen, die einen Eindruck von hoher Qualität und Leistung vermitteln, der über die gesamte Lebensdauer der Anwendung anhält. Southco hat eine Vielzahl von Scharnieren im Angebot, darunter abnehmbare Scharniere, die eine schnelle Entfernung von Türen ermöglichen, Friktionsscharniere, Scharniere mit Drehmoment, die schwere Türen in einer oder mehreren geöffneten oder angehobenen Positionen halten können sowie verdeckte Scharniere, die einen minimalen Einbauraum erfordern.

image1

Hauptvorteile

  • Product Design

    Großes Angebot an Materialien und Ausführungen

  • Product Performance

    Langer, wiederholbarer Lebenszyklus

  • Multi-Point Compatibility

    Einfache Montage und Installation

  • Tool Free Operation

    Konstante Leistung ohne Wartung und Neujustierung

Resource Center

Suche nach Teilenummern

-   Verwenden Sie die Filter, um die richtige Teilenummer für Ihr Projekt zu finden

Sie sehen gerade Scharniere und Bänder

Darstellung als Gitter Liste

22 Artikel

In absteigender Reihenfolge
  1. No more items to load
1e834985f309315c6ca52edabcd400921f29104a516f3d6401e398b6d42b94aa 3.134.83.74
please type in at least 2 letters...
Loading...