F6 - Innenliegende Scharniere, aushängbar

Diese Ganzmetallscharniere bieten Festigkeit und Haltbarkeit auch bei schwereren Schranktüren. Viele Rahmenblatt-?Optionen ermöglichen die Anpassung an vielfältige Tür-/Rahmenkonstruktionen und erlauben die separate Installation von Türblatt und Rahmen, wodurch eine größere Flexibillität in der Fertigung möglich wird.
F6 - Innenliegende Scharniere, aushängbar
Verschiedene Größen und konstruktive Ausführungen bieten die passende Wahl für zahlreiche Schrankkonstruktionen. Vorteile in der Fertigung und Wartung: Flügel- und Rahmenteile lassen sich getrennt montieren und jederzeit werkzeugfrei aushängen.
  • Vollständig verdeckte Scharniere für bündigen Abschluß mit der Oberfläche
  • Hochfeste Ausführung, ganz aus rostfreiem Stahl (Serie 94X), passend zu schwereren Türen, vibrationsfest
  • Ausführung für Normalauslastung (Serie 90X), wahlweise in Stahlkonstruktion oder rostfreiem Stahl
  • Federbelastete Gelenkbolzen? werden mit Arretiergriffen? in rückgestellter Stellung? verriegelt - für Installation/Demontage - und werden für sicheren Betrieb in Raststellung verriegelt.?
  • Vielfältige Rahmen-/Blatt-Ausführungen? für geformte? Stahlblechgehäuse
  • Montage der Scharniere mittels Hardware M5 oder Nr. 10, Sechskant-Gegenmuttern oder Schweißen
  • Hochleistungs-Ausführung (Serie 94X) bietet zwei Rahmenblatt-?Kombinationen - flaches und geformtes Rahmenblatt.?
  • Ausführung für Normalauslastung (Serie 90X) mit geformtem Rahmenblatt? in drei Absatzformen?, passend zu verschiedenen Rahmenausführungen.

Suche nach Teilenummern

-   Verwenden Sie die Filter, um die richtige Teilenummer für Ihr Projekt zu finden

Sie sehen gerade F6 - Innenliegende Scharniere, aushängbar

Darstellung als Gitter Liste

Artikel 1-40 von 64

In absteigender Reihenfolge
Seite
pro Seite