F6-DHIM-7020-SS
Abnehmbare verdeckte Scharniere, Verdeckte Montage, Edelstahl, Elektropoliert
| Werkstoff | Edelstahl |
|---|---|
| Oberfläche | Elektropoliert |
| Farbe | Poliert |
| Serie | D series |
| Ausführung der Bänder | Corner & Removable Hinge |
| Class | F6 - Innenliegende Scharniere, aushängbar |
Diese Ganzmetallscharniere bieten Festigkeit und Haltbarkeit auch bei schwereren Schranktüren. Viele Rahmenblatt-?Optionen ermöglichen die Anpassung an vielfältige Tür-/Rahmenkonstruktionen und erlauben die separate Installation von Türblatt und Rahmen, wodurch eine größere Flexibillität in der Fertigung möglich wird.