F6-DHIM-6015-AR
Abnehmbares Federscharnier, Verdeckte Montage, Lochdurchmesser 6 mm, Stahl, Blaues Zink
| Werkstoff | Stahl |
|---|---|
| Oberfläche | Blue Zinc |
| Farbe | Blau |
| Serie | D series |
| Ausführung der Bänder | Corner & Removable Hinge |
| Class | F6 - Innenliegende Scharniere, aushängbar |
Diese Ganzmetallscharniere bieten Festigkeit und Haltbarkeit auch bei schwereren Schranktüren. Viele Rahmenblatt-?Optionen ermöglichen die Anpassung an vielfältige Tür-/Rahmenkonstruktionen und erlauben die separate Installation von Türblatt und Rahmen, wodurch eine größere Flexibillität in der Fertigung möglich wird.