96 - Metall- und Nylonbänder
Alle Bänder der Produktklasse 96 sind zur Anpassung an gewünschte Montageoptionen in verschiedenen Ausführungen und Werkstoffen lieferbar. Gerade Bänder eignen sich sowohl für den Rechts- wie Linksanschlag. Abgewinkelte Bänder sind entsprechend für Links- oder Rechtsflügel zu wählen. Bei gegensinniger Montage der Bänder lässt sich das Türblatt nicht aushängen. Abhängig von gewählten Bändern erfolgt die Montage von der Front- oder Rückseite. In jedem Fall bleiben die Montageschrauben verdeckt. Ausführungen aus glasfaserverstärktem Nylon oder Edelstahl bieten alle Vorteile der Korrosionsbeständigkeit.

Funktionen und Vorteile
Vielseitige Montageoptionen: Frontseite von Türblatt und Zarge fluchtend, Türblatt auf der Zarge montiert, Türblatt von der Zarge abstehend und Türblatt und Zarge seitlich fluchtend.- Einfache unsichtbare MontageGerade und abgewinkelte Bänder (für Rechts- oder Linksanschlag)Kompakte Größen mit hohem Last/GrößenverhältnisAusührungen aus leichtem Kunststoff bis zu robustem Edelstahlguss
Erhältliche Ausführungen
- Einstellbare Metallbänder der Serie 570 bieten einen Einstellbereich bis zu 5mm des Flügelteils zum Ausgleich von Toleranzen oder der Anpassung an Dichtungen.Ausführungen aus verschiedenen Werkstoffen und Oberflächenvergütungen wie Glanz- oder satiniert verchromt, schwarz pulverbeschichtet* oder poliertem Edelstahl. *Pulverbeschichtungen auf Anfrage in Farben nach Wahl.Gerade Bänder (universelle Montage) oder abgewinkelte Bänder für Rechts- oder Linksanschlag.
Standards und Spezifikationen
- Ausführungen: Kunststoff, Stahl, verzinkt oder Edelstahl, Zinkdruckguss, schwarz pulverbeschichtet oder verchromt
Funktionen und Vorteile
Vielseitige Montageoptionen: Frontseite von Türblatt und Zarge fluchtend, Türblatt auf der Zarge montiert, Türblatt von der Zarge abstehend und Türblatt und Zarge seitlich fluchtend.- Einfache unsichtbare MontageGerade und abgewinkelte Bänder (für Rechts- oder Linksanschlag)Kompakte Größen mit hohem Last/GrößenverhältnisAusührungen aus leichtem Kunststoff bis zu robustem Edelstahlguss
Erhältliche Ausführungen
- Einstellbare Metallbänder der Serie 570 bieten einen Einstellbereich bis zu 5mm des Flügelteils zum Ausgleich von Toleranzen oder der Anpassung an Dichtungen.Ausführungen aus verschiedenen Werkstoffen und Oberflächenvergütungen wie Glanz- oder satiniert verchromt, schwarz pulverbeschichtet* oder poliertem Edelstahl. *Pulverbeschichtungen auf Anfrage in Farben nach Wahl.Gerade Bänder (universelle Montage) oder abgewinkelte Bänder für Rechts- oder Linksanschlag.
Standards und Spezifikationen
- Ausführungen: Kunststoff, Stahl, verzinkt oder Edelstahl, Zinkdruckguss, schwarz pulverbeschichtet oder verchromt
Leute suchen oft nach: