96-50-310-11
Abnehmbare Scharniere, Glasfaserverstärktes Nylon, Abgewinkelte Bänder, Verdeckte Montage, Schwarz
| Werkstoff | Glasfaserverstärkte Nylon |
|---|---|
| Farbe | Schwarz |
| Gewindegröße | M5 x 0,8 |
| Montageart | Verdeckte Montage |
| Serie | Serie 300 |
| Compliance Specification | UL FTTA2 / FTTA8 Type 1, UL FTTA2 / FTTA8 Type 12, UL FTTA2 / FTTA8 Type 12K, UL FTTA2 / FTTA8 Type 13, UL FTTA2 / FTTA8 Type 2, UL FTTA2 / FTTA8 Type 5 |
| Ausführung der Bänder | Abgewinkelte Bänder |
| Class | 96 - Metall- und Nylonbänder |
Alle Bänder der Produktklasse 96 sind zur Anpassung an gewünschte Montageoptionen in verschiedenen Ausführungen und Werkstoffen lieferbar. Gerade Bänder eignen sich sowohl für den Rechts- wie Linksanschlag. Abgewinkelte Bänder sind entsprechend für Links- oder Rechtsflügel zu wählen. Bei gegensinniger Montage der Bänder lässt sich das Türblatt nicht aushängen. Abhängig von gewählten Bändern erfolgt die Montage von der Front- oder Rückseite. In jedem Fall bleiben die Montageschrauben verdeckt. Ausführungen aus glasfaserverstärktem Nylon oder Edelstahl bieten alle Vorteile der Korrosionsbeständigkeit.