Die Serie der AH Bifold-Scharniere mit konstanter Friktion von Southco verfügt über Friktionstechnologie, mit der ein Tisch oder eine Platte in jedem Winkel in Position gehalten wird und beim Öffnen nicht herabfallen kann. Die AH Bifold-Scharniere mit konstanter Friktion weisen ein bündiges Design mit minimalem Platzbedarf auf, sodass der Tisch eingeklappt und flach verstaut werden kann.
AH Bifold-Scharniere mit konstanter Friktion zeichnen sich durch hohe Qualität und wiederholbare Leistung aus und stellen deshalb ein ideales Upgrade von herkömmlichen freischwingenden Scharnieren und dämpfenden Komponenten dar.
Integrierte Friktionstechnologie verbessert die Steuerung von Klapptischen
Hält die Tischklappe im Bereich von 180 Grad in jeder Position geöffnet
Das Design mit bündiger Montage verhindert einklemmte Finger und Quetschpunkte
Zuverlässige, wartungsfreie Leistung
Anpassbares Drehmoment, um den Anforderungen der meisten Anwendungen gerecht zu werden
Geringer Platzbedarf ergänzt das Industriedesign
Robustes Design bietet hohe Festigkeit und Leistung
Ein langer Lebenszyklus garantiert Zuverlässigkeit und geringere Wartungskosten
Erhältlich in verschiedenen Oberflächenvergütungen zur Anpassung an das Industriedesign
Weitere Plattenstärken, Drehmomente und Oberflächen auf Anfrage erhältlich
Geeignet für Plattenstärken >= 20 mm
Positionierung mit Drehmoment von freischwingend bis 2,7 Nm
Traglasten von bis zu 500 N bei 100 mm pro Scharnier
Zuverlässigkeit bis 20.000 Zyklen bei einem statischen Friktionsmoment innerhalb einer Toleranz von ± 20 %
AH Bifold-Scharniere mit konstanter Friktion zeichnen sich durch hohe Qualität und wiederholbare Leistung aus und stellen deshalb ein ideales Upgrade von herkömmlichen freischwingenden Scharnieren und dämpfenden Komponenten dar.
Integrierte Friktionstechnologie verbessert die Steuerung von Klapptischen
Hält die Tischklappe im Bereich von 180 Grad in jeder Position geöffnet
Das Design mit bündiger Montage verhindert einklemmte Finger und Quetschpunkte
Zuverlässige, wartungsfreie Leistung
Anpassbares Drehmoment, um den Anforderungen der meisten Anwendungen gerecht zu werden
Geringer Platzbedarf ergänzt das Industriedesign
Robustes Design bietet hohe Festigkeit und Leistung
Ein langer Lebenszyklus garantiert Zuverlässigkeit und geringere Wartungskosten
Erhältlich in verschiedenen Oberflächenvergütungen zur Anpassung an das Industriedesign
Weitere Plattenstärken, Drehmomente und Oberflächen auf Anfrage erhältlich
Geeignet für Plattenstärken >= 20 mm
Positionierung mit Drehmoment von freischwingend bis 2,7 Nm
Traglasten von bis zu 500 N bei 100 mm pro Scharnier
Zuverlässigkeit bis 20.000 Zyklen bei einem statischen Friktionsmoment innerhalb einer Toleranz von ± 20 %
Sie sehen gerade AH – Bifold-Scharnier mit konstanter Friktion