AH-2E-2020A2-63

Bifold-Scharnier mit konstanter Friktion

Fordern Sie ein Angebot an
Spezifikationen
Funktion Positionieren
Werkstoff Aluminium
Oberfläche Natur
Farbe Natur
Vorwärts Friktionsmoment 2.00
Torque Type Assymetrisch
Gewindegröße No. 12 or M6
Montageart Verdeckte Montage
Installation Mit Schrauben zu montieren
Serie Bifold
Größe Große Ausführung
Class AH – Bifold-Scharnier mit konstanter Friktion

Die Serie der AH Bifold-Scharniere mit konstanter Friktion von Southco verfügt über Friktionstechnologie, mit der ein Tisch oder eine Platte in jedem Winkel in Position gehalten wird und beim Öffnen nicht herabfallen kann. Die AH Bifold-Scharniere mit konstanter Friktion weisen ein bündiges Design mit minimalem Platzbedarf auf, sodass der Tisch eingeklappt und flach verstaut werden kann.

DIESES PRODUKT ENTSPRICHT DEN UNTEN AUFGEFÜHRTEN COMPLIANCE-SPEZIFIKATIONEN. KLICKEN SIE AUF DIE TASTE, UM EIN SPEZIFIKATIONSDOKUMENT HERUNTERZULADEN

Southco bietet Anpassungen seiner Standardprodukte an. Erkunden Sie, wie Southco eine Lösung entwickeln kann, die den spezifischen Anforderungen Ihrer Anwendung entspricht.