AH-2E-1208A2-24
Gelenkiges Konstantmomentscharnier, 0,6N⋅m Drehmoment, Rostbeständiger Stahl, Glänzend
| Funktion | Positionieren |
|---|---|
| Werkstoff | Edelstahl |
| Oberfläche | Passiviert |
| Farbe | Glänzend |
| Vorwärts Friktionsmoment | 0.60 |
| Rückwärts Friktionsmoment | 0.60 |
| Torque Type | Symetrisch |
| Installation | Mit Schrauben zu montieren |
| Serie | Bifold |
| Größe | Mittel |
| Class | AH – Bifold-Scharnier mit konstanter Friktion |
Die Serie der AH Bifold-Scharniere mit konstanter Friktion von Southco verfügt über Friktionstechnologie, mit der ein Tisch oder eine Platte in jedem Winkel in Position gehalten wird und beim Öffnen nicht herabfallen kann. Die AH Bifold-Scharniere mit konstanter Friktion weisen ein bündiges Design mit minimalem Platzbedarf auf, sodass der Tisch eingeklappt und flach verstaut werden kann.