EH-DHFM-68-SH-S6
Oberflächenmontiertes Scharnier, Größe 60 mm, mit Befestigungslöchern und Bolzenbefestigung, Zinklegierung, schwarz pulverbeschichtet
| Werkstoff | Zinklegierung |
|---|---|
| Oberfläche | Pulverbeschichtung |
| Farbe | Schwarz |
| Installation | Screw and Stud Mount |
| Serie | D series |
| Ausführung der Bänder | Flat Hinge |
| Länge | 60.00 |
| Class | EH - Robuste Scharniere, aussenliegend |
Verschiedene Ausführungen und Montageformen des EH-Scharniers bieten eine unterschiedliche Optik, verschiedene Funktionen und verschiedene Grade der Vandalensicherheit. Diese Produktfamilie von Scharnieren verfügt über verschiedene Montageformen und Werkstoffoptionen, um sich verschieden Elektronik- und IT-Schrank-Konfigurationen und funktionalen Anforderungen anzupassen.