E6 - Scharniere mit einstellbarer Friktion
Diese einstellbaren Friktionsscharniere bieten ein sauberes Aussehen dank ihres ästhetischen Designs und der verdeckten Montageteile. Sie ermöglichen auch eine unendlichen Kontrolle der Türpositionierung und genügen den Variablen von Schrankkonstruktionen, ohne zusätzliche Montageteile- oder Installationskosten.

Funktionen und Vorteile
Eine Schraube mit variabler Spannung erlaubt dem Nutzer die praktisch unendliche Einstellung des Widerstands, um Türen über den gesamten Bereich der Scharnier-Schwenkbewegung in jeder beliebigen Stellen zu halten. Einmal eingestellt, bleibt dies Positionierdrehmoment unverändert über den ganzen Bewegungsbereich des Scharniers. Türen können so gehalten werden, dass sie vollständig oder teilweise geschlossen bzw. vollständig offen sind.- Regulierbare Friktion mittels StellschraubeKorrosionsbeständige WerkstoffeAusführungen für Montage von der Front- oder Rückseite
Erhältliche Ausführungen
- Drei optionalen Größen bieten geeignete Drehmomentwerte zur Anpassung an verschiedene Anforderungen.
- Erhältlich wahlweise mit schwarzem oder weißem PolyPolyacetalkörper.
- Andere Farben können bestellt werden zur Anpassung an kundenspezifische Anwendungen.
Standards und Spezifikationen
- Zuverlässigkeit: min. 20000 Zyklen innerhalb von ± 20% des Nennwertes. Betriebstemperaturbereich: -5° C bis 65° C
Funktionen und Vorteile
Eine Schraube mit variabler Spannung erlaubt dem Nutzer die praktisch unendliche Einstellung des Widerstands, um Türen über den gesamten Bereich der Scharnier-Schwenkbewegung in jeder beliebigen Stellen zu halten. Einmal eingestellt, bleibt dies Positionierdrehmoment unverändert über den ganzen Bewegungsbereich des Scharniers. Türen können so gehalten werden, dass sie vollständig oder teilweise geschlossen bzw. vollständig offen sind.- Regulierbare Friktion mittels StellschraubeKorrosionsbeständige WerkstoffeAusführungen für Montage von der Front- oder Rückseite
Erhältliche Ausführungen
- Drei optionalen Größen bieten geeignete Drehmomentwerte zur Anpassung an verschiedene Anforderungen.
- Erhältlich wahlweise mit schwarzem oder weißem PolyPolyacetalkörper.
- Andere Farben können bestellt werden zur Anpassung an kundenspezifische Anwendungen.
Standards und Spezifikationen
- Zuverlässigkeit: min. 20000 Zyklen innerhalb von ± 20% des Nennwertes. Betriebstemperaturbereich: -5° C bis 65° C
Leute suchen oft nach: