E6-10-301-20
Scharniere mit einstellbarer Friktion, Sy mmetrisch Einstellbares Drehmoment, Acetal-Copolymer, Natur, Schwarz
| Werkstoff | Acetal-Copolymer |
|---|---|
| Farbe | Schwarz |
| Vorwärts Friktionsmoment | 0.79 |
| Rückwärts Friktionsmoment | 0.79 |
| Eingeschränkter Zugriff | Frei |
| Torque Type | Symetrisch |
| Installation | Niete Schraube (Bohrung) |
| Serie | Einstellbares Drehmoment |
| Class | E6 - Scharniere mit einstellbarer Friktion |
Diese einstellbaren Friktionsscharniere bieten ein sauberes Aussehen dank ihres ästhetischen Designs und der verdeckten Montageteile. Sie ermöglichen auch eine unendlichen Kontrolle der Türpositionierung und genügen den Variablen von Schrankkonstruktionen, ohne zusätzliche Montageteile- oder Installationskosten.