EH-DHFM-60103-SH
Oberflächenmontiertes Scharnier, 60 mm Größe, mit CSK-Befestigungslöchern und Bolzenhalterung, Zinklegierung, Schwarz pulverbeschichtet
| Werkstoff | Zinklegierung |
|---|---|
| Oberfläche | Pulverbeschichtung |
| Farbe | Schwarz |
| Installation | Screw and Stud Mount |
| Serie | D series |
| Ausführung der Bänder | Flat Hinge |
| Länge | 60.00 |
| Class | EH - Robuste Scharniere, aussenliegend |
Verschiedene Ausführungen und Montageformen des EH-Scharniers bieten eine unterschiedliche Optik, verschiedene Funktionen und verschiedene Grade der Vandalensicherheit. Diese Produktfamilie von Scharnieren verfügt über verschiedene Montageformen und Werkstoffoptionen, um sich verschieden Elektronik- und IT-Schrank-Konfigurationen und funktionalen Anforderungen anzupassen.