Die Serien ST-8P and ST-11 bieten eine anpassungsfähige Lösung mit beständiger Leistung. Die besonderen Vorteile des Einbettens in Formteile kommen speziell in der Großserienfertigung, bei Neukonstruktionen oder Design-Überarbeitungen zum Tragen.
- Einfache und wirtschaftliche Integration der Friktionsmechanik in FormteileDie resultierende Ästhetik der einzubettenden Mechanik senkt die Fertigungskosten und steigert den Wert des ProduktesWartungsfreier Langzeitbetrieb mit hoher Zuverlässikeit senkt die WartungskostenEinfache Handhabung durch geringen Durchmesser bei Flexibilität der konstruktiven GestaltungWählbare Friktionsmomente zur Anpassung an die EinsatzbedingungenErhältlich in zwei Größen mit verschiedenen Friktionsmomenten