ST-8P-40RA-50
Eingebettete Scharniere mit konstanter Friktion, Asy mmetrisch, Vorwärts Friktionsmoment 0.271 N⋅m, Rückwärts Friktionsmoment 0.451 N⋅m, Mold-in, Aluminium,
| Werkstoff | Aluminium |
|---|---|
| Farbe | Schwarz |
| Vorwärts Friktionsmoment | 0.27 |
| Rückwärts Friktionsmoment | 0.45 |
| Torque Type | Assymetrisch |
| Installation | Mold-in |
| Serie | Konstantes Drehmoment |
| Class | ST - Eingebettete Scharniere mit konstanter Friktion |
Diese einzubetteten Mechaniken mit konstantem Friktionsmoment erlauben das Positionieren von Anzeigetafeln, Displays, Türen etc. in jede gewünschte Stellung zwischen geschlossen und voll geöffnet. Sie wurden speziell für alle Anwendungen entwickelt in denen ein Scharnier mit konstanter Friktion in Formteille einzubetten ist. Die Friktionsscharniere der Serien ST-P8 und der größeren ST-P11 werden so zum integrierten Bestandteil der Konstruktionen unter Wahrung der Ästhetik des Designs. Der geringe Durchmesser dieser Mechaniken bietet dem Konstrukteur nahezu alle Freiheiten der Gestaltung. Richtig gewählte Friktionsmomente vermitteln das “Gute Gefühl” in der Handhabung.