Southco Resource Center

搜索您想要的内容,分享让阅读更有趣!

何为拉动式门锁?

August 17 2023
何为拉动式门锁?

从本质上讲,拉动式门锁是一种用于将两个表面牢固地固定在一起的门锁。它由两部分组成:挂钩或扣环,以及保持器或接合部。挂钩通常安装在一个表面上,而保持器则安装在另一表面上。

当门锁被激活时,挂钩插入保持器并抵靠它“拉”紧。这在两个表面之间形成了稳固、牢靠的连接。然后门锁就牢固地固定到位。

拉动式门锁常用于振动或移动可能导致门、盖子或其他门板突然打开的应用中。它们也可以用于在两个表面之间提供紧密的密封,例如设备机柜或车门。

拉动式门锁有多种尺寸和样式,包括偏心式、可调式和旋转式。这些样式都可以由各种材料制成,如钢、不锈钢、锌合金和塑料,以适应所有应用和环境。

为什么选择拉动式门锁?

选择拉动式门锁的原因有很多,取决于具体的应用和需求。以下是选择拉动式门锁的一些常见原因:

高强度

拉动式门锁在两个表面之间提供稳固、一致的连接,这在需要承受振动、冲击或环境因素的门板应用中非常重要。为了实现这一点,索斯科拉动式门锁能够产生压缩密封垫和密封机柜所需的力。

抗震降噪

拉动式门锁可以防止门、盖子或其他门板由于振动或移动而打开,这使其非常适合在运输过程中可能损坏或丢失机柜内容物的应用。

便利性

拉动式门锁并不会为了稳固而牺牲便利性。该门锁可以用一只手轻松操作,这在另一只手可能被占用或速度很重要的应用中非常有用。

多功能性

拉动式门锁有多种尺寸和样式,这使得它们适合广泛的应用。它们有多种不同的材料与表面处理可供选择,可适应任何环境。

美学设计

拉动式门锁可以为闭合件提供整洁、利落的外观,因为它不需要额外的硬件或支撑。

选择拉动式门锁可以为将两个表面连接在一起提供牢靠、方便且多功能的解决方案,同时还可以增强美观性并防止由于振动或移动而造成的损坏或丢失。

拉动式门锁有哪些不同类型? 

选择拉动式门锁时,需要根据您的具体要求考虑几个因素。索斯科的产品组合包括四种类型的拉动式门锁,适合各种应用:

  • 偏心拉动式门锁

    偏心拉动式门锁

    偏心拉动式门锁  通过使用在中心点上方锁住的旋转杆来提供稳固、牢靠的闭合。它们具有高拉伸强度,可以承受振动和冲击,易于操作,并提供紧密的密封。提供多种美学和功能设计选项,适合各种环境。
  • 隐藏拉动式门锁

    隐藏拉动式门锁

    隐藏拉动式门锁 可以与表面齐平安装,并且设计为在门锁关闭时隐藏,带来时尚和利落的外观。它们通常还具有耐腐蚀和防篡改的特点。此外,工具驱动的操作提供强力的上拉动作来压缩垫圈,从而实现气密和水密密封。

  • 旋转拉动式门锁

    旋转拉动式门锁

    旋转拉动式门锁 旋转拉动式门锁利用旋转凸轮,在旋转时将门锁拉紧,从而形成牢固的闭合。它们操作起来快速、简单,并有多种材料和尺寸可供选择。这些门锁采用低平式设计,具有高强度,可实现牢固的抓握和一致的闭合,防止意外打开。

  • 柔性拉动式门锁

    柔性拉动式门锁

    柔性拉动式门锁 柔性拉动式门锁使用柔性材料(例如橡胶或弹性体)来提供张力并固定门锁。它们具有高度通用性,允许闭合件尺寸和门板对齐变化,并且能够抵抗振动、噪音和表面损坏。索斯科柔性拉动式门锁使用热塑性弹性体或橡胶手柄来提升柔性、拉紧门板、减少振动并保持闭合门锁上的张力。这些门锁采用非腐蚀性材料,适合室内和室外使用。

关于拉动式门锁的总结

拉动式门锁可用于需要快速和频繁出入以及中等强度和压缩水平的各种应用。  拉动式门锁的一个主要优点是能够施加强大而可靠的保持力。这使得它们适合用于抗振或抗冲击性很重要的应用。它们有多种尺寸、样式和材料可供选择,以适应不同的门或面板厚度并满足不同的审美要求,并且允许大门板之间有更大的公差。

选择拉动式门锁时,重要的是要考虑一些因素,例如门或门板的尺寸和重量、门锁使用的材料和工作环境、固定门板所需的强度水平以及独特的人机工学或无障碍性考虑因素。选择易于安装和调整的门锁也很重要,并且要注意门锁随着时间的推移是否能提供可靠且一致的性能。

查看其他