K2/K3/K4/K5 - 旋转式拉动式门锁

高工作载荷、方便的机械优势和小巧的尺寸是索斯科旋转式拉动门锁的共同优势,使其成为同平面应用的理想选择。在同平面应用中,空间和强度是与功能有关的重要考虑因素。
K2/K3/K4/K5 - 旋转式拉动式门锁
均为金属结构,耐用旋转锁舌设计及准确的拉动设置给这类门锁牢固的握力,这样紧关门板以防意外开启。门锁尺寸与型号不同则工作负载不同。
  • 下折叠式翼形拉手提供低平的安全间距,另外容易驱动–只需举起和转动。
  • 可选带弹簧载荷式样调节位置偏差
  • 风格化设计师系列门锁提供长度最长的索斯科拉动式门锁–12mm (.47")
  • 工业用系列门锁提供大约6-9mm (.24" 至.36")的拉动
  • 提供多种尺寸、设计、材料与表面处理选项,以适合多种应用需求
  • 多种保持器设计允许隐藏式或延长同轴锁定,或直角锁定
  • 钢和不锈钢材料,提供自然的,镀金的,以及黑色粉末喷涂的表面处理

零件编号搜索

-   使用过滤器,为您的项目找到正确的零件编号

你在查看 K2/K3/K4/K5 - 旋转式拉动式门锁

查看 多栏显示 单栏

物品的1-40 of 43

设为降序
页
页