The store will not work correctly when cookies are disabled.
K3-1887-07
旋转式拉动式门锁, 钢, 镀锌, 铬酸盐加保护层, 光亮, Kick-Out Spring
性能详述
| 材料 |
钢 |
| 表面处理 |
镀锌, 铬酸盐加保护层 |
| 颜色/外形 |
光亮 |
| 进入限制 |
无限制 |
| 尺寸系列 |
小型 |
| 弹簧 |
弹出式弹簧 |
| 类型 |
Stud Assembly |
| 级别 |
K2/K3/K4/K5 - 拉动式旋转门锁 |
高工作载荷、方便的机械优势和小巧的尺寸是索斯科旋转式拉动门锁的共同优势,使其成为同平面应用的理想选择。在同平面应用中,空间和强度是与功能有关的重要考虑因素。
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
7
|
2026-11-03
|
info@zinorm.de
+49 (0) 4102 677 12 0
|