旋转拉动式门锁

我们的旋转拉动式门锁为在各种应用中锁定门、面板和机柜提供了坚固可靠的解决方案。这些多功能门闩利用旋转锁舌或转舌机构提供强大的锁定作用,确保可靠的锁定。从重型工业设备到访问面板和储物箱,我们的旋转拉动式门锁提供卓越的性能和安心。
旋转拉动式门锁

主要特点:

  • 旋转锁定机制:提供平稳、轻松的操作,具有安全、牢固的锁定功能,防止意外打开。
  • 耐用结构:采用高强度材料制成,如钢材、不锈钢或工程塑料,具有长期可靠性。
  • 风格和尺寸选项:提供各种设计和配置,以适应不同的面板厚度和安装需求。

主要优势:

  • 增强安全性:为关键应用提供强大、抗震的闭合功能。
  • 易于使用:通过平稳的旋转操作简化访问。
  • 可靠密封:确保紧密闭合,防止零部件晃动或移动。
  • 多用途应用包括:工业设备、机柜、暖通空调系统、交通运输、农业设备、越野车辆和包装。

零件编号搜索

-   使用过滤器,为您的项目找到正确的零件编号

你在查看 旋转拉动式门锁

查看 多栏显示 单栏

物品的1-40 of 43

设为降序
页
页