The store will not work correctly when cookies are disabled.
K3-2403-52
旋转式拉动式门锁, 小型, 经钝化的, 本色
性能详述
| 材料 |
不锈钢 |
| 表面处理 |
钝化处理 |
| 颜色/外形 |
光亮 |
| 进入限制 |
可锁定垫圈 |
| 尺寸系列 |
小型 |
| 弹簧 |
铆合 |
| 类型 |
Stud Assembly |
| 级别 |
K2/K3/K4/K5 - 拉动式旋转门锁 |
高工作载荷、方便的机械优势和小巧的尺寸是索斯科旋转式拉动门锁的共同优势,使其成为同平面应用的理想选择。在同平面应用中,空间和强度是与功能有关的重要考虑因素。
索斯科提供产品改型服务。即刻发掘索斯科如何能满足您的特定应用要求。