Southco Resource Center

搜索您想要的内容,分享让阅读更有趣!

新型 PCI 机柜紧固件满足新一代服务器需要

新型 PCI 机柜紧固件满足新一代服务器需要

索斯科的 DZUS® 快锁式紧固件产品成功线再添新成员,DZUS® 快锁式紧固件推出专为 PCI 机柜设计的新型号产品,在连接到新一代服务器机箱型号时实现快锁和抗振能力。索斯科推出的新型 DZUS® D9 Tech Line 快锁式 PCI 转接卡机柜紧固组件可快速锁定到位,并可轻松解锁,从而节省维护时间。

DZUS® D9 Tech Line快锁式 PCI 机柜紧固件专为主流 OEM 当下生产的 2U 尺寸服务器量身打造。快锁式紧固件面向电信、网络和数据存储应用提供了一种便于用户操作的解决方案,可将 PCI 显卡、声卡和存储卡牢牢固定到位。

免工具操作

DZUS® D9 Tech Line 快锁式 PCI 机柜紧固件装配采用栓式弹簧设计和免工具操作,牢固锁定到位,以实现抗冲击和抗振性。用户只需在旋转 180 度的同时按下手柄,即可将服务器机柜固定到机箱上的配对搭扣。紧固件施加的固定夹持力可防止过度拧紧。手柄有多种颜色可供选择,使设计人员能够通过一系列标准和自定义颜色方案指定访问权限

抗冲击和抗振能力

DZUS® D9 Tech Line 快锁式 PCI 机柜紧固组件可牢牢锁定到位,实现抗冲击和抗振功能。如果服务器发生移动或坠落,由于产品采用了耐用设计,可确保 PCI 卡的安全。手柄有多种颜色可供选择,使设计人员能够通过一系列标准和自定义颜色方案指定访问权限。

专为新一代服务器打造

索斯科最新推出的 D9 DZUS® Tech Line 快锁式紧固件专为需要通过紧固件将 PCI 机柜连接到 PC 服务器而设计。DZUS® D9 Tech Line 快锁式 PCI 机柜插槽紧固组件具有多种螺柱长度,可满足各种 PCB 厚度要求,从而易于安装、拆卸和更换服务器卡。

查看索斯科的 DZUS® D9 PCI 机柜紧固件。

查看其他