Southco Resource Center

搜索您想要的内容,分享让阅读更有趣!

全新电池供电式 Bluetooth® 控制器真正实现即插即用的移动门禁

July 02 2026
全新电池供电式 Bluetooth® 控制器真正实现即插即用的移动门禁

一直以来,功率和空间限制以及复杂的安全设置使得 Bluetooth® 锁定硬件难以得到推广——这一点尤其体现在移动、改造或远程应用环境中。全新的索斯科电池供电式单输出 Bluetooth® 控制器是一款完全独立的即插即用型解决方案,具有超长的电池寿命、简单的安装流程和安全的移动门禁功能,可以消除上述推广障碍。

仅需四节 AA 电池即可提供强劲性能

该控制器仅由四节 AA 电池供电,在驱动 12VDC 门锁的情况下运行时间可超过两年,其维护需求要明显少于普通的电池供电系统。产品采用了高效的内部降压/升压技术,在确保最佳电力输送效果的同时,所需电池数量明显少于传统解决方案。

用于紧急解锁的冗余电源

索斯科为产品内置了冗余电源系统,可在更换电池的过程中有效避免停机。该系统可通过一个电源应急端口(目前兼容 9V 电池,且能够满足未来的电源输入要求)提供临时用电,帮助用户解锁机柜、更换电池并迅速恢复控制器的全面运转。

通过 Keypanion® 应用程序进行智能监控

用户可通过索斯科的 Keypanion® 应用程序持续监控电池健康状态;该应用程序会在需要更换电池之前及时提醒用户,从而降低出现紧急锁定状况的几率。
针对自行打造移动应用程序的原始设备制造商,索斯科还可为其提供软件开发工具包,助力客户实现控制器与现有数字生态系统的无缝集成。

专为实体机柜精心打造


可拆卸电池舱方便客户简单便捷地更换电池——这一特点尤其能够在操作困难的狭窄安装环境中发挥重要作用。用户可以滑动打开电池舱,一次性装入所有电池,然后重新将电池舱放回,从而无需在狭窄的机柜空间内执行繁琐的操作。

此外,该控制器还可实现真正的即插即用式安装。用户无需插接线束、部署外部电源、也无需额外购置电子设备,只需放入四节 AA 电池,连接好门锁,系统即可自动运行。

无需部署安全基础设施的移动门禁方案


借助 Keypanion® 应用程序,用户可以直接通过移动设备激活、管理和共享门禁权限。整个过程无需设置服务器,无需支付 IT 成本,也无需接线。该方案可用安全的数字控制来替代实体钥匙,且用户可以随时授予或撤回各项权限。

进一步丰富远程和无源应用选择

该方案集独立式电源、Bluetooth® 连接和移动门禁功能于一体,可助力设计师重新应对以往难于部署电子门禁的应用环境。理想的应用领域包括:

  • 无外部电源的远程和公共设施
  • 针对现有无源机柜的改造升级
  • 关键基础设施,例如需要部署安全监控门禁的光纤盒

索斯科的电池供电式 Bluetooth® 控制器无需搭配太阳能电池板、掉电保护装置或复杂的安全系统使用,在降低材料成本的同时,可为 OEM 提供更高的设计自由度。

满足未来需求的灵活解决方案

除了支持即时使用以外,电源应急端口还能以可靠的方式在传统电源失效时恢复电力和门禁控制功能,从而帮助工程师有效应对机械解锁需求——这也是早期客户反馈中频繁提到的一大优势。

电池供电式单输出 Bluetooth® 控制器将便利、高效和安全等优势集中在一个外形简约的设备当中,为新一代远程门禁解决方案奠定了坚实的基础。


如需了解更多信息,请访问 www.southco.com 或通过电子邮箱 info@southco.com 向索斯科的全天候客户服务团队发送邮件。

 

查看其他