Southco Resource Center

搜索您想要的内容,分享让阅读更有趣!

N5 提转型压缩式门锁 - 充分利用每一毫米的空间

February 16 2026
N5 提转型压缩式门锁 - 充分利用每一毫米的空间

了解全新的 N5 提转型压缩式门锁;该门锁外形紧凑,配有符合人机工学原理的大尺寸 T 型手柄,且能够实现理想的密封效果。如果您需要在狭小的空间内实现高强度的压缩和顺畅的人机工学操控,这款门锁将会是您的理想之选。

轻松操控您的门板

设备的使用工况总是时好时坏。用户可能需要在冷天或雨中操作机柜;有时候,徒手操作可能引发危险。N5 配有符合人机工学原理的大尺寸 T 型手柄,选择 N5 压缩式门锁后,用户在确保自身的安全前提下,也能在带上厚厚的防护手套时轻松操作尺寸小巧的驱动器。您可以在需要时随时取用手柄,不操作时可将其折叠并安全隐藏在锁壳内。

将异物拒之门外

如果我们设计的产品都能在无菌实验室一般的工况下使用,那该有多好?遗憾的是,现实的应用环境大多并非如此理想。我们必须防止一些外界物质进入机柜,影响设备的正常运行。而在整个机柜结构中,检修门是最容易出现防护漏洞的地方。N5 压缩式门锁无法阻止异物乘虚而入,但可以确保在门板关闭时为其提供理想的密封效果。该产品符合 NEMA4/IP65 密封标准,搭配密封垫使用可实现绝佳的压缩密封,有效抵御灰尘和水等外部物质,守护机柜内部的重要部件。

体积如此小巧的门锁真的可以带来如此巨大的优势吗?

毋庸置疑。N5 提转型压缩式门锁功能丰富、外形小巧,可为您的机柜内部和门板表面节省出更多的空间。如果您正在寻找一款小巧、高密封的门锁,请对照您自己的设计方案查看产品规格。

您的安全选择

您无需依赖复杂的定制解决方案即可满足自身的安全需求。N5 具有不带钥匙以及多种带钥匙选项,可以确保满足您的具体安全要求。这些配置包括钥匙锁定式锁芯,以及 2 号十字头凹槽、一字头凹槽和内六角凹槽等各种工具操作选项。N5 无需采用额外的定制流程,即可满足每位用户的安全需求。
想要进一步了解 N5 提转型压缩式门锁?请查看 N5 产品类别页面,以便了解详细的产品信息并查看完整的产品组合。

查看其他