Southco Resource Center

搜索您想要的内容,分享让阅读更有趣!

转舌式门锁产品增强安全性和手动操作体验

转舌式门锁产品增强安全性和手动操作体验

索斯科为旗下的转舌式门锁系列增添了三款新产品,其中包括两款全新的 E5-9 翼型把手和一款 E5 袖珍型转舌式门锁。这些全新的转舌式门锁能够面向环境恶劣且充斥大量碎屑的应用以及空间有限但安全需求仍然较高的应用提供有针对性的解决方案。索斯科的 E5 转舌式门锁系列支持固定间距和可调间距两种选择;用户只需将其旋转 90 度,即可将门板有效锁闭。

索斯科 E5 转舌式门锁适合众多定制化功能,产品适用于巴士和客车、暖通空调、工业机械设备以及工程机械等各种应用。

手动操作

索斯科 E5-9 低平式翼型把手能够以更加紧凑的翼部尺寸来实现手动操作。低平式翼型把手支持黑色粉末涂层和镀铬两种表面处理方式,适用于工业设备和农业设备检修门。

更佳的密封性能

面对存在大量碎屑或水的应用环境,为了确保产品的耐久性和可靠性,必须提升其密封性能。配有挡板式锁芯的 E5-9 翼型把手可在恶劣的应用环境下,例如越野车和工程机械等户外应用中实现安全的钥匙锁定。

狭小空间的安全性

索斯科新推出的 E5 钥匙锁定袖珍型转舌式门锁新增了钥匙锁定功能,即使在空间极其有限的环境中也能够有效提升应用的安全性。该袖珍型转舌式门锁可以搭配钥匙锁定式翼型把手或是低平式钥匙或工具锁定产品,是暖通空调和自助服务应用的多功能解决方案。

索斯科 E5 转舌式门锁系列为大量特定的机柜应用提供了价格实惠且性能可靠的解决方案。这些转舌式门锁操作简单,仅需旋转 90 度即可实现开闭功能;其丰富的表面处理、设计和尺寸选择有效提升了设计的灵活性。

如需了解有关索斯科压缩式门锁系列的更多信息,请访问转舌式门锁产品页面。

查看其他