Southco Resource Center

搜索您想要的内容,分享让阅读更有趣!

助推/助拔解决方案新增热插拔保护功能

January 14 2023
助推/助拔解决方案新增热插拔保护功能

索斯科P7 助推/助拔手柄专为所有尺寸的 AMC(高级夹层卡)承载体而设计,适用于AdvancedTCA® (ATCA) 应用的热插拔功能保护。

索斯科全新 P7 助推/助拔手柄套件是一套包含上端/下端门锁和开关臂的完整解决方案,专门安装在可从系统正面进入的面板上,并且具有热插拔功能。可热插拔系统对于管理存储数据的安全性至关重要;如果一个系统出现故障或在无备份的情况下运行,则在维护工作恢复冗余之前,数据会存在风险。

类似索斯科 P7 系列的助拔器系统可确保板连接器与架子底板正确连接,从而提供正确的“擦除”数量。释放 P7 杠杆时,组合式微动开关会发出信号,该信号会将数据成功释放到冗余线卡中,这样就可以维修或换下有故障的卡。

索斯科是前板硬件领域的领先供应商,在功能性、灵活性、人体工学和 PICMG 标准技术方面具有极高的专业水准,并且在 AdvancedTCA®(ATCA)、AdvancedMC™ (AMC) 和 MicroTCA® 领域拥有强大的影响力。作为 PICMG 的成员,索斯科研发出多种产品系列,包括符合相应标准的助推器手柄、对齐/键控块、栓式止动螺钉。

如需了解更多产品信息,请浏览索斯科电子设备产品。 

 

查看其他