反光鲜红的门锁供目测确认锁定状态
May 05 2023
![反光鲜红的门锁供目测确认锁定状态](https://media.southco.com/media/amasty/blog/cache/S/o/600/400/Southco-NPL-Compression-Latch-Visual-400X400-27.jpg)
索斯科的全新型号带锁定指示的E3 VISE ACTION® 压缩式门锁,以反光的鲜红色显示门锁状态,方便在打开时可目测确认。
带锁定指示的索斯科 E3 VISE ACTION® 压缩式门锁能够在至少五米的距离看到开启状态。由于未固定的门或面板在轨道交通、半导体行业和工业机械设备机柜可能会影响运行期间的安全,所以带门锁状态的指示器成为这些应用领域中的理想选择。
当使用带指示器的 E3 VISE ACTION® 压缩式门锁,操作人员可轻松检视门锁状态,不仅提高效率和安全性,还可以降低维护故障的发生。带指示器的 E3 VISE ACTION® 压缩式门锁符合 NEMA 4 和 IP65 标准,适合室外、强震动或具有腐蚀性的应用场景。
无论面板是完全关闭、半关闭或无上锁,E3 VISE ACTION® 压缩式门锁能够清晰指示出门锁状态。索斯科的 MAKE SAFETY VISIBLE BY SOUTHCO™ 商标证明了门锁产品的指示模式,有助提高安全性并监测各种机柜设备的使用状态。
与索斯科的标准 E3 系列类似,带指示器的门锁型号提供坚固、抗震的紧固效能,适合在多种间距下安装使用,发挥增强机柜安全性和可靠性的简单升级。进入索斯科E3 VISE ACTION® 压缩式门锁网页。