02 - 마그네틱 캐치 래치
기계 조작식 래치 대신에 이러한 자기식 고정 래치를 사용할 수 있는 경우 많은 유연성을 얻을 수 있습니다
![02 - 마그네틱 캐치 래치 02 - 마그네틱 캐치 래치](https://media.southco.com/media/wysiwyg/category/05_Product%20Class%20Primary%20Images/02-Magnetic-Catch-Latches--968x432.jpg)
이 자기식 캐치는 다양한 설치 옵션을 제공합니다
- 일체형으로 설치된 자기식 래치를 사용하여 금속 문 또는 비금속 표면에 부착된 스틸 스트라이커 유지 가능
- 스냅형 설치스타일은 단순 장착 구멍 안에 신속히 설치
- 페럴이 없는 기구함체 애플리케이션용으로 개별 스크류 설치 또는 접착식 스틸 스트라이크 플레이트 사용 가능
- 작은 분리력만으로 가벼운 도어을 닫힘 상태로 단단히 유지하고, 약간의 접촉만으로도 열림 또는 닫힘
- 모든 모델에 스크류 설치 및 접착 설치 스트라이크 플레이트 사용 가능
- 접착식 설치 또는 액세서리 브라켓을 통한 사이드형 설치 가능
- 사각 스냅 설치형 모델은 흰색 또는 검정색 가능, 원형 스타일은 검정색만 가능
- 장착 브라켓을 사용하여 프레임이 압입 구멍 설치에 적합하지 않은 사각 캐치 설치 가능
- 모든 스타일용으로 자체 접착식 및 스크류 장착 스틸 스트라이크 플레이트 별도 주문 가능
부품 번호 검색
- 필터를 사용하여 프로젝트에 적합한 부품 번호를 찾아보세요사람들은 종종 다음을 기준으로 검색합니다.