사우스코를 선택해야 하는 이유
안전한 충전 경험 보장
전기차(EV) 충전기제조사는 잠금장치, 래치, 힌지 등을 포괄하는 사우스코 엔지니어링 액세스 하드웨어를 활용하여 차원높은 장비성능, 사용편의성, 보안을 실현하면서 운전자를 만족시킬 최상의 충전 경험을 제공할 수 있습니다.
샘플신청!
사용 분야

성능과 수명
사용량이 많은 지역에서는 부식, 침투, 가스켓 무결성기준에 따라 검증된, 내구성이 뛰어난 하드웨어, 이를테면 장비파손 및 도난의 위험을 해소하는 숨김형 잠금장치 및 래치, 키높은 장치에서 더 우수한 래칭강도 및 압축기능을 제공하는 멀티포인트 래치를 사용하여 가장 확실하게 장비를 보호하고 수명을 극대화할 수 있습니다.

스타일과 디자인
숨김형 래칭 솔루션은 래칭 강도 또는 성능 저하 없이 설계의 미적 완성도를 높이고 공간 제약을 해결합니다. 소형 로터리 래치는 좁은 내부 공간에서도 최강의 성능을 발휘합니다. 그리고 맞춤형 하드웨어 재질 및 마감처리를 통해 고유한 스타일, 색상, 브랜드 요구 사항을 처리할 수 있습니다.

안전과 보안
장비 운용 보안 및 사용자 안전에 중요한 역할을 하는 전자 액세스 제어 솔루션은 장비의 연결성도 향상시킵니다. 전자 잠금 장치/래치는 새로운 차원의 보안 및 보호 기능을 제공합니다. 그리고 전자 자격증명, 감사 추적, 원격 모니터링을 활용하는, 추적 가능한 액세스 제어 솔루션도 있습니다.

사용 편의성과 주변환경
설계자는 공공장소 및 전용공간에 설치된 충전소를 위한 간단하고 편리한 사용자 경험을 제공할 뿐만아니라 소음공해도 줄일 수 있습니다. 압축래치는 도어 가스켓실링으로 진동을 방지하고 소음을 차단합니다. 그리고 위치설정기술이 내장된 힌지는 무거운 패널도 확실하게 고정하고 안정적으로 지지합니다.