P8:ワイヤプルハンドル

これらのクラッシック「U」字型円筒状引き手は、ドアや引き出しの取っ手としてシンプルで安価な製品です。高さ31mm(1.22インチ)で4種類の長さから、必要な握り手を選べます。
P8:ワイヤプルハンドル
  • 標準モデルは黒陽極酸化アルミ構造と、光沢クロムスティール構造 30mm (1.18インチ)、64mm (2.52インチ)、96mm (3.78インチ)、128mm(5.04インチ)の4種の長さを用意 ハンドルのねじ切り穴にはM4または8~32mmの取りつけねじが使えます
  • ご要望に応じて、ステンレス製もご利用いただけます。

最大使用荷重 1500N

'部品番号で製品認証を検索する場合はここをクリック :

製品ごとの認証

品番検索

-   貴社の用途に適した部品番号を探す際にはフィルタをご活用ください

P8:ワイヤプルハンドル

表示方法 表 リスト

63の商品1-40

降順
ページ
件