P8-128-38-10V-15
ハンドル, 穴センタ128mm, 雌ねじ, 10-32 ねじ径, アルミ合金, 陽極酸化処理, 黒, オーバル型, 16 X 7 mm
| 材質 | アルミ合金 |
|---|---|
| 仕上げ | 陽極酸化処理 |
| 色 | 黒 |
| ねじサイズ | 10-32 |
| 取りつけ | 雌ねじ |
| プル サイズ | 128.00 |
| 製品 | P8 - 引手・ハンドル |
これらのクラッシック「U」字型円筒状引き手は、ドアや引き出しの取っ手としてシンプルで安価な製品です。高さ31mm(1.22インチ)で4種類の長さから、必要な握り手を選べます。
| 材質 | アルミ合金 |
|---|---|
| 仕上げ | 陽極酸化処理 |
| 色 | 黒 |
| ねじサイズ | 10-32 |
| 取りつけ | 雌ねじ |
| プル サイズ | 128.00 |
| 製品 | P8 - 引手・ハンドル |