P8-096-31-08-15-3

ワイヤプルハンドル, 96 mm, Internal Thread, 11902, アルミ合金, 黒酸化皮膜 アルミニウム, 黒

見積のご依頼
製品仕様
材質 アルミ合金
仕上げ 陽極酸化処理
色 黒
ねじサイズ 8-32
取りつけ 雌ねじ
プル サイズ 96.00
製品 P8 - 引手・ハンドル
これらのクラッシック「U」字型円筒状引き手は、ドアや引き出しの取っ手としてシンプルで安価な製品です。高さ31mm(1.22インチ)で4種類の長さから、必要な握り手を選べます。

製品認証情報は以下のボタンをクリックしダウンロードしてください

Southco社は、標準製品のモディファイ製品もご提供しています。皆様のアプリケーションに適合するソリューションをどうデザインするかご確認ください。